Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Zylinder

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Schwenkantrieb DSRL-12-180-P-FW

30654

GTIN 4052568114060

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
12
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 180 deg
Positionserkennung
ohne