Steckverteiler FCN-3-PK-4/3
31315
GTIN 4052568022952
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
2 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C