Parallelgreifer HGPL-40-40-A-B
3361488
GTIN 4052568269258
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
608 N
Hub pro Greifbacken
40 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter