Parallelgreifer HGPL-63-150-A-B
3361494
GTIN 4052568269319
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
1371 N
Hub pro Greifbacken
150 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter