Normzylinder DSNU-25-25-PPV-A
33975
GTIN 4052568009762
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
294.5 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar