Steuerschieber VHER-P-H-B43U-B-M5

3410684

GTIN 4052568269531

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
4/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
260 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar