Endschalteranbau SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2N12-EX

3471018

GTIN 4052568269715

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Betriebsspannungsbereich DC
5 V - 60 V
Elektrischer Anschluss
Schraubklemme
Stellungsanzeige
gelb / rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Kabelverschraubung
1/2 NPT