Steuerschieber VHER-P-H-B43U-G14
3515573
GTIN 4052568270155
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
4/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1150 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar