Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-M1-H3B1T-50-16
3535620
GTIN 4052568270254
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
3.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
12 mm