Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16

3535711

GTIN 4052568270322

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
21.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
29 mm