Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3B1T-50-4

3535837

GTIN 4052568270384

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
28 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar
Nennweite
43 mm