Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C
3539248
GTIN 4052568270711
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
9.6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Nennweite
23 mm