Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1V-50-V

3539352

GTIN 4052568270742

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
19 m³/h
Mediumsdruck
-0.9 bar - 0 bar
Nennweite
29 mm