Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4B2T-50-7
3539818
GTIN 4052568271008
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
10.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 7 bar
Nennweite
31 mm