Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7

3539926

GTIN 4052568271039

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
25 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 7 bar
Nennweite
35 mm