Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4

3540143

GTIN 4052568271091

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
34.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar
Nennweite
45 mm