Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8
3540250
GTIN 4052568271176
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
28 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 8 bar
Nennweite
35 mm