Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3ALT-80-16

3540768

GTIN 4052568271220

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
14.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
23 mm