Schnellverschraubung CK-M5-PK-4

3562

GTIN 4052568018283

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm - für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C