L-Stecknippel-Verschraubung LCNH-3/8-PK-6

35990

GTIN 4052568023386

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
4.9 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C