Normzylinder DSBC-63-320-D3-PPSA-N3
3657826
GTIN 4052568272456
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
320 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung