Normzylinder DSBC-63-125-D3-PPVA-N3

3657868

GTIN 4052568272555

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
125 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar