Normzylinder DSBC-40-250-D3-PPVA-N3
3660628
GTIN 4052568273279
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
250 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar