Schnellverschraubung ACK-3/8-PK-6
3711
GTIN 4052568018580
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm - für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Mutter
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C