Endschalteranbau SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1
3998921
GTIN 4052568273989
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Betriebsspannungsbereich DC
10 V - 30 V
Elektrischer Anschluss
Schraubklemme
Stellungsanzeige
gelb / rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Kabelverschraubung
1/2 NPT