ODER-Block OS-PK-3-6/3

4232

GTIN 4052568000578

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1
PK-3
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
100 l/min
Betriebsdruck
1.6 bar - 8 bar
Befestigungsart
Fronttafeleinbau