Ventil VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10
4514998
GTIN 4052568274870
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
493 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar