Adapter NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
4787544
GTIN 4052568275327
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Kabellänge
0.623 m
Betriebsspannungsbereich DC
0 V - 30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C
2 A
Schutzart
IP65 - IP67