Schlauchverbindung RTU-PK-4/4
4806
GTIN 4052568019181
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
3.4 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C