Kompaktzylinder DPDM-32-5-S-PA

4828428

GTIN 4052568292102

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
445 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig