Kompaktzylinder DPDM-32-10-S-PA

4828429

GTIN 4052568292119

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
445 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig