Kompaktzylinder DPDM-Q-32-15-PA

4828467

GTIN 4052568292232

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig