Kompaktzylinder DPDM-32-10-P-PA

4829130

GTIN 4052568292362

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
377 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig