Kompaktzylinder DPDM-Q-6-5-S-PA

4830970

GTIN 4052568292706

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
13 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig