Kompaktzylinder DPDM-10-15-P-PA

4832172

GTIN 4052568292874

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
31 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig