Kompaktzylinder DPDM-16-10-S-PA

4833273

GTIN 4052568293093

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
100 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig