Kompaktzylinder DPDM-20-5-P-PA

4840810

GTIN 4052568293413

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
130 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig