Kompaktzylinder DPDM-Q-20-5-S-PA
4840821
GTIN 4052568293529
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
160 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig