Kompaktzylinder DPDM-Q-25-5-S-PA
4840835
GTIN 4052568293666
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
269 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig