Kompaktzylinder AEN-S-6-5-I

4984929

GTIN 4052568419080

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
13 N
Hub
5 mm
Dämpfung
keine Dämpfung