Linearantrieb DLGF-KF-25-200-PPSA
5072372
GTIN 4052568419349
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
200 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter