Linearantrieb DLGF-KF-25-350-PPSA
5072375
GTIN 4052568419370
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
350 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter