Kompaktzylinder AEN-S-63-10-I-P-A
5132651
GTIN 4052568299491
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1780 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig