Kompaktzylinder ADN-S-50-30-I-P

5138183

GTIN 4052568787943

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
30 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig