Kompaktzylinder AEN-S-40-10-I-P-A

5149291

GTIN 4052568299842

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
700 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig