Kompaktzylinder ADN-S-10-10-I-A

5177085

GTIN 4052568420192

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47 N
Hub
10 mm
Dämpfung
keine Dämpfung