Rundzylinder DSNU-S-12-40-P-A-MQ

5211901

GTIN 4052568420390

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
67.9 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig