Rundzylinder DSNU-S-16-80-P-A-MQ
5216096
GTIN 4052568420659
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
120.6 N
Hub
80 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig