Rundzylinder DSNU-S-25-30-PPS-A-MX
5228453
GTIN 4052568421625
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
294.5 N
Hub
30 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung