Magnetventil MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
525119
GTIN 4052568161194
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
90 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Betriebsdruck
-0.9 bar - 8 bar